10149690
BL5K
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
300 - 1499 | 1,0769 zł |
1500 - 2999 | 0,6153 zł |
3000 + | 0,4395 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Gwint |
---|---|
Sprzężenie gwintu | Zaślepki złączek gwintowanych |
Kolor | Żółty |
Pełny materiał | Polipropylen |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kompatybilny standard gwintów (wszystkie) | UNF |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | 9/16-18 |
Średnica całkowita | 19.1 mm |
Średnica całkowita | 0.752 in |
Wysokość całkowita | 17.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.689 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.57 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.18 in |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować