10149577
BL11D
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
85 - 254 | 4,2705 zł |
255 - 424 | 2,4403 zł |
425 + | 1,743 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Gwint |
---|---|
Sprzężenie gwintu | Zaślepki złączek gwintowanych |
Kolor | Żółty |
Pełny materiał | Polipropylen |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kompatybilny standard gwintów (wszystkie) | UNF |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | 1-3/16-12 |
Średnica całkowita | 38.1 mm |
Średnica całkowita | 1.5 in |
Wysokość całkowita | 27.7 mm |
Wysokość całkowita | 1.091 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 7.62 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.3 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować