10201725
1222626
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 - 59 | 11,9309 zł |
60 - 199 | 9,9424 zł |
200 + | 8,9482 zł |
Wysokość całkowita | 12.3 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 0.484 in |
Całkowita długość | 24.2 mm |
Całkowita długość | 0.953 in |
Szerokość całkowita | 24.2 mm |
Szerokość całkowita | 0.953 in |
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl-butadien-styren |
Materiał obudowy | ABS |
Kolor | Czarny |
Typ mocowania | Wersja zatrzaskowa |
Pełny materiał | Akrylonitryl-butadien-styren |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Zatrzaskowe |
Kod towaru | 8302420090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować