Menu Search

Zamknięcia i zaczepy dociągane — plastikowe i gumowe

Na stanie

Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
164,326 zł - 197,1913 zł W produkcji
82.6 mm
22.6 mm
16.0 mm
43,1862 zł - 60,4607 zł 1702 Na stanie
32.0 mm
27.0 mm
10236499 21,4048 zł - 25,6858 zł 350 Na stanie
16.0 mm
15.0 mm
10236505 29,0604 zł - 40,6845 zł 376 Na stanie
20.0 mm
16.0 mm
Stal Dociski szybkomocujące 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Przedział cen netto
197,1913 zł - 164,326 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    22.6 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Zatrzask dociągający 140.0 - 160.0 mm Stal

10236512

Przedział cen netto
60,4607 zł - 43,1862 zł

Zapasy magazynowe
1702 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Zamknięcie z jarzmem
  • Wysokość całkowita
    27.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.0 mm
  • Długość zatrzasku
    97.0 mm
  • Kod towaru
    8301600090
Zatrzask dociągający 77.0 - 88.0 mm Stal

10236499

Przedział cen netto
25,6858 zł - 21,4048 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Zamknięcie z jarzmem
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Długość zatrzasku
    55.0 mm
  • Kod towaru
    8301600090
Zatrzask dociągający 94.0 - 125.0 mm Stal

10236505

Przedział cen netto
40,6845 zł - 29,0604 zł

Zapasy magazynowe
376 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Zamknięcie z jarzmem
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Długość zatrzasku
    65.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090