20062118
110110547E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 44,3961 zł |
25 + | 36,9967 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 8301409000 |
---|---|
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Zakres chwytania | 28.5 mm |
Zakres chwytania | 1.122 in |
Długość uchwytu | 74.0 mm |
Długość uchwytu | 2.913 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Materiał | Stop cynku |
Wykończenie | Chromowany |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt typu T, zamek |
Rodzaj klucza | Na jeden klucz |
Rodzaj zamknięcia | Cam Latch |
Rodzaj klucza | Klucz Euro (5333) |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować