20062170
110110234E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 34,8089 zł |
25 + | 29,0074 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 8301409000 |
---|---|
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Zakres chwytania | 24.5 mm |
Zakres chwytania | 0.965 in |
Długość uchwytu | 74.0 mm |
Długość uchwytu | 2.913 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Materiał | Stop cynku |
Wykończenie | Chromowany |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt typu T, zamek |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Rodzaj zamknięcia | Zamki dźwigniowe |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować