20061951
110110038E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 34,7903 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 8301409000 |
---|---|
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Zakres chwytania | 14.5 mm |
Zakres chwytania | 0.571 in |
Długość uchwytu | 80.0 mm |
Długość uchwytu | 3.15 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Materiał | Zamak |
Wykończenie | Chromowany |
Rodzaj klucza | Keyless |
Rodzaj zamknięcia | Zamki dźwigniowe |
Rodzaj klucza | Bez klucza do wkładki |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować