20048020
0101102001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 32,2156 zł |
25 + | 26,8463 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 8301409000 |
---|---|
Długość krzywki | 62.0 mm |
Długość krzywki | 2.441 in |
Zakres chwytania | 11.5 mm |
Zakres chwytania | 0.453 in |
Długość uchwytu | 80.0 mm |
Długość uchwytu | 3.15 in |
Długość otworu montażowego | 31.5 mm |
Długość otworu montażowego | 1.24 in |
Szerokość otworu montażowego | 22.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.874 in |
Materiał | Stop cynku |
Wykończenie | Chromowany |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt T, otwierany kluczem |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Rodzaj zamknięcia | Cam Latch |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować