20059958
072151001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 13,9222 zł |
50 + | 11,6018 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Czarny poliamid |
---|---|
Kolor | Czarny |
Materiał zapadki | Stop cynku |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt zapadkowy typu „unieś i obróć” |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Długość uchwytu | 83.5 mm |
Długość uchwytu | 3.287 in |
Szerokość uchwytu | 36.0 mm |
Szerokość uchwytu | 1.417 in |
Długość otworu montażowego | 50.0 mm |
Długość otworu montażowego | 1.969 in |
Szerokość otworu montażowego | 25.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.984 in |
Zakres chwytania | 36.0 mm |
Zakres chwytania | 1.417 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować