20059477
065120036E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 19,1263 zł |
50 + | 15,9386 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Długość chwytania | 26.0 mm |
Długość chwytania | 1.024 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Zakres chwytania | 26.5 mm |
Zakres chwytania | 1.043 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować