20067045
26012123736
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4 - 39 | 17,9318 zł |
40 + | 14,9432 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
---|---|
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Zakres chwytania | 26.5 mm |
Zakres chwytania | 1.043 in |
Materiał krzywki | Stal |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Rodzaj klucza | Klucz trójkątny 7,0 mm |
Rodzaj zamknięcia | Zatrzask ćwierćobrotowy |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziem, z możliwością założenia kłódki |
W komplecie | Cam & Key Sold Separately |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować