20075569
46111119636001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 31,0572 zł |
50 + | 25,881 zł |
Orientacja montażu | Prawe |
---|---|
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami |
Materiał | Stop cynku |
Wykończenie | Chromowany |
Zakres chwytania | 26.5 mm |
Zakres chwytania | 1.043 in |
W komplecie | No Includes |
Kształt otworu montażowego | 22.2 x 20.2 mm |
Rodzaj zamknięcia | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Rodzaj klucza | Klucz kwadratowy 8,0 mm |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować