20051846
066402610E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 101,3627 zł |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
---|---|
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Zakres chwytania | 13.5 mm |
Zakres chwytania | 0.531 in |
W komplecie | No Includes |
Kształt otworu montażowego | 16.2 x 14.2 mm |
Rodzaj zamknięcia | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Rodzaj klucza | Klucz kwadratowy 6,0 mm |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować