10349946
1472818
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 152,4884 zł |
Wysokość pod poprzeczką | 23.5 mm |
---|---|
Wysokość pod poprzeczką | 0.925 in |
Całkowita długość | 93.0 mm |
Całkowita długość | 3.661 in |
Siła udźwigu | 150.0 kg |
Siła udźwigu | 330.7 lbs |
Wysokość całkowita | 62.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.441 in |
Rodzaj łącznika | U-Bar |
Typ podstawy | Flanged |
Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować