10036716
WHC-125-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,3317 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metoda montażu | Śruba |
---|---|
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | 6. M4 |
Długość podstawy | 19.1 mm |
Długość podstawy | 0.752 in |
Szerokość podstawy | 8.4 mm |
Szerokość podstawy | 0.331 in |
Średnica pasującego kabla | 3.2 mm |
Średnica pasującego kabla | 0.126 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować