Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 12.7 mm 4.0 mm Nylon Czarny

Przykręcany plastikowy zacisk w kształcie litery P z mechanizmem blokującym, który umożliwia dostęp do przewodów po instalacji. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Essentra Part Number:

10108598

Manufacturer Part Number:

EXWHC2-500-01BK

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1058 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 105,80 zł

1000 x 1,1058 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Śruba
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Kolor Czarny
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) #6. M4
Długość podstawy 30.0 mm
Szerokość podstawy 10.0 mm
Średnica pasującego kabla 12.7 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt