10108574
EXWHC2-250-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,0123 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metoda montażu | Śruba |
---|---|
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | #6. M4 |
Długość podstawy | 21.0 mm |
Długość podstawy | 0.827 in |
Szerokość podstawy | 10.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.394 in |
Średnica pasującego kabla | 6.4 mm |
Średnica pasującego kabla | 0.252 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 110 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 230 °F |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować