10349687
1472792
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 102,9313 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość pod poprzeczką | 40.0 mm |
---|---|
Wysokość pod poprzeczką | 1.575 in |
Całkowita długość | 100.0 mm |
Całkowita długość | 3.937 in |
Siła udźwigu | 175.0 kg |
Siła udźwigu | 385.8 lbs |
Wysokość całkowita | 180.0 mm |
Wysokość całkowita | 7.087 in |
Pełny materiał | Stal |
Rodzaj łącznika | U-Bar |
Typ podstawy | Straight |
Orientacja uchwytu | Pionowy |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt prosty |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować