10349670
1472791
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 83,8719 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość pod poprzeczką | 28.3 mm |
---|---|
Wysokość pod poprzeczką | 1.114 in |
Całkowita długość | 76.1 mm |
Całkowita długość | 2.996 in |
Siła udźwigu | 100.0 kg |
Siła udźwigu | 220.5 lbs |
Wysokość całkowita | 110.4 mm |
Wysokość całkowita | 4.346 in |
Pełny materiał | Stal |
Rodzaj łącznika | U-Bar |
Typ podstawy | Straight |
Orientacja uchwytu | Pionowy |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt prosty |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować