10001585
CHCBS-6-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8171 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
Cechy szczególne | Narożne |
Średnica otworu B | 4.8 mm |
Średnica otworu B | 0.189 in |
Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
Zakres B grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.063 in |
Długość dystansu | 9.5 mm |
Długość dystansu | 0.374 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować