Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 8.0 mm PA 6 UL94 V-2 Naturalny

Wspornik płytek PCB z zatrzaskiem odwrotnym został zaprojektowany tak, by można go było wcisnąć w obudowę od zewnątrz. Płaska część górna stanowi podparcie dla mocno wypełnionych komponentami płytek PSB.
Essentra Part Number:

10023020

Manufacturer Part Number:

RLCBSB-8-01

1000 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6567 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

656,70 zł

1000 x 0,6567 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – płaskie
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Zakres B grubości panelu 0.5 - 1.0 mm
Długość dystansu 8.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt