10023013
RLCBSB-6-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6567 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – płaskie |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
Średnica otworu A | 5.0 mm |
Średnica otworu A | 0.197 in |
Zakres A grubości panelu | 0.5 - 1.0 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.02 - 0.039 in |
Zakres B grubości panelu | 0.5 - 1.0 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.020 - 0.039 in |
Długość dystansu | 6.0 mm |
Długość dystansu | 0.236 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | 2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować