Menu Search

Wspornik blokujący odwrotny 4.8 mm PA 6 UL94 V-2 Naturalny

Wspornik odwrotny do płytek PCB został zaprojektowany tak, by można go było wcisnąć w obudowę od zewnątrz. Nieblokujący zatrzask zapewnia dobre mocowanie płytek PCB.
Essentra Part Number:

10001790

Manufacturer Part Number:

CRCBSRE-3-01

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8882 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

888,20 zł

1000 x 0,8882 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – zatrzaskiwane
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Średnica otworu A 4.0 mm
Wysokość główki blokującej A 10.2 mm
Wysokość główki blokującej B 1.5 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 1.2 - 2.0 mm
Długość dystansu 4.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt