10151563
CBRLDS080A
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 499 | 1,8114 zł |
500 - 999 | 1,0351 zł |
1000 + | 0,7393 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
Średnica otworu A | 4.0 mm |
Średnica otworu A | 0.157 in |
Wysokość główki blokującej A | 3.1 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.122 in |
Wysokość główki blokującej B | 2.2 mm |
Wysokość główki blokującej B | 0.087 in |
Zakres A grubości panelu | 1.2 - 1.7 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.047 - 0.067 in |
Zakres B grubości panelu | 0.8 - 1.6 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.031 - 0.063 in |
Długość dystansu | 20.0 mm |
Długość dystansu | 0.787 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować