10184363
100330700002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,5478 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – na zatrzask |
Średnica otworu A | 3.0 mm |
Średnica otworu A | 0.118 in |
Wysokość główki blokującej A | 2.7 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.106 in |
Zakres A grubości panelu | 1.6 - 1.9 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.063 - 0.075 in |
Zakres B grubości panelu | 0.8 - 1.0 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.031 - 0.039 in |
Długość dystansu | 2.5 mm |
Długość dystansu | 0.098 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Wersja | 1 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować