Menu Search

Wspornik końcowy do prowadników kablowych

W produkcji

Wspornik końcowy do prowadników kablowych służy jako zabezpieczenie przewodów ruchomych. Chroni kable i przewody przed otarciem i zadrapaniem oraz zapobiega zużyciu i zaplątaniu.

  • Materiał: Poliamid 6 (PA 6)
  • Kolor: Czarny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Szerokość Liczba otworów montażowych Wysokość Kup
34,156 zł - 47,8184 zł W produkcji
7.0 mm
4
7.0 mm
34,156 zł - 47,8184 zł W produkcji
30.0 mm
8
15.0 mm
34,156 zł - 47,8184 zł W produkcji
20.0 mm
4
10.0 mm
34,156 zł - 47,8184 zł W produkcji
20.0 mm
4
15.0 mm
34,156 zł - 47,8184 zł W produkcji
40.0 mm
8
15.0 mm
34,156 zł - 47,8184 zł W produkcji
16.0 mm
4
7.0 mm
34,156 zł - 47,8184 zł W produkcji
10.0 mm
4
10.0 mm
34,156 zł - 47,8184 zł W produkcji
30.0 mm
8
10.0 mm
34,156 zł - 47,8184 zł W produkcji
15.0 mm
4
15.0 mm
43,0112 zł - 60,2157 zł W produkcji
37.0 mm
4
18.0 mm
Prowadnik kablowy (H) (W) Czarny

10371398

Przedział cen netto
47,8184 zł - 34,156 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    7.0 mm
  • Szerokość
    7.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Prowadnik kablowy 15.0 mm (H) (W) Czarny

10371466

Przedział cen netto
47,8184 zł - 34,156 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    15.0 mm
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    8
Prowadnik kablowy (H) (W) Czarny

10371428

Przedział cen netto
47,8184 zł - 34,156 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    10.0 mm
  • Szerokość
    20.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Prowadnik kablowy (H) (W) Czarny

10371459

Przedział cen netto
47,8184 zł - 34,156 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    15.0 mm
  • Szerokość
    20.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Prowadnik kablowy (H) (W) Czarny

10371473

Przedział cen netto
47,8184 zł - 34,156 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    15.0 mm
  • Szerokość
    40.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    8
Prowadnik kablowy (H) (W) Czarny

10371404

Przedział cen netto
47,8184 zł - 34,156 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    7.0 mm
  • Szerokość
    16.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Prowadnik kablowy (H) (W) Czarny

10371411

Przedział cen netto
47,8184 zł - 34,156 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    10.0 mm
  • Szerokość
    10.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Prowadnik kablowy (H) (W) Czarny

10371435

Przedział cen netto
47,8184 zł - 34,156 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    10.0 mm
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    8
Prowadnik kablowy (H) (W) Czarny

10371442

Przedział cen netto
47,8184 zł - 34,156 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    15.0 mm
  • Szerokość
    15.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Prowadnik kablowy (H) (W) Czarny

10371480

Przedział cen netto
60,2157 zł - 43,0112 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Materiał
    PA 6
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość
    18.0 mm
  • Szerokość
    37.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4