20078430
695631E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 22,2009 zł |
25 - 49 | 15,8578 zł |
50 - 99 | 13,2148 zł |
100 + | 11,8933 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szerokość skrzydła (do drzwi) | 22.5 mm |
---|---|
Szerokość skrzydła (do drzwi) | 0.886 in |
Odległość przesunięcia | 18.0 mm |
Odległość przesunięcia | 0.709 in |
Całkowita długość skrzydła | 36.0 mm |
Całkowita długość skrzydła | 1.417 in |
Szerokość całkowita | 22.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.886 in |
Średnica sworznia | 5.0 mm |
Średnica sworznia | 0.197 in |
Materiał korpusu | Stal |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj zawiasu | Mechanizm sprężynowy |
Metoda montażu | Przykręcane, spawane |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Removable |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować