20078423
695401E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 30,668 zł |
25 - 49 | 21,9057 zł |
50 - 99 | 18,2548 zł |
100 + | 16,4293 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość przesunięcia | 18.0 mm |
---|---|
Odległość przesunięcia | 0.709 in |
Całkowita długość skrzydła | 60.0 mm |
Całkowita długość skrzydła | 2.362 in |
Szerokość całkowita | 22.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.886 in |
Średnica sworznia | 5.0 mm |
Średnica sworznia | 0.197 in |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj zawiasu | Mechanizm sprężynowy |
Metoda montażu | Przykręcane, spawane |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Możliwość demontażu | Removable |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować