20124304
295404E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 33,6626 zł |
100 - 199 | 24,0447 zł |
200 + | 20,0372 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szerokość skrzydła (do drzwi) | 14.5 mm |
---|---|
Szerokość skrzydła (do drzwi) | 0.571 in |
Grubość skrzydła | 2.0 mm |
Grubość skrzydła | 0.079 in |
Odległość przesunięcia | 24.0 mm |
Odległość przesunięcia | 0.945 in |
Całkowita długość skrzydła | 60.0 mm |
Całkowita długość skrzydła | 2.362 in |
Szerokość całkowita | 38.5 mm |
Szerokość całkowita | 1.516 in |
Średnica sworznia | 5.0 mm |
Średnica sworznia | 0.197 in |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj zawiasu | Concealed Hinge |
Metoda montażu | Screw/Weld |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Removable |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować