20068844
295401E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 29,6573 zł |
100 - 199 | 21,1838 zł |
200 + | 17,6532 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szerokość skrzydła (do drzwi) | 32.5 mm |
---|---|
Szerokość skrzydła (do drzwi) | 1.28 in |
Grubość skrzydła | 2.0 mm |
Grubość skrzydła | 0.079 in |
Odległość przesunięcia | 20.0 mm |
Odległość przesunięcia | 0.787 in |
Całkowita długość skrzydła | 60.0 mm |
Całkowita długość skrzydła | 2.362 in |
Szerokość całkowita | 32.5 mm |
Szerokość całkowita | 1.28 in |
Średnica sworznia | 5.0 mm |
Średnica sworznia | 0.197 in |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj zawiasu | Mechanizm sprężynowy |
Metoda montażu | Przykręcane, spawane |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Możliwość demontażu | Removable |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować