10036020
TFR-2
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,1462 zł |
Całkowita długość | 22.5 mm |
---|---|
Całkowita długość | 0.886 in |
Średnica łba | 12.4 mm |
Średnica łba | 0.488 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.126 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kształt główki | Okrągłe |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować