10173725
SRSG-3D
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 499 | 1,8687 zł |
500 - 999 | 1,0678 zł |
1000 + | 0,7627 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wielkość śruby | 4.2 or 4.8 |
---|---|
Rozmiar łba | 12.4 mm |
Rozmiar łba | 0.488 in |
Rozmiar otworu | 7.3 mm |
Rozmiar otworu | 0.287 in |
Całkowita długość | 17.0 mm |
Całkowita długość | 0.669 in |
Średnica łba | 12.4 mm |
Średnica łba | 0.488 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 9.9 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.39 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kształt główki | Okrągłe |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować