10202005
1222655
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 29 | 58,3913 zł |
30 + | 41,7081 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl butadien styren / poliacetal |
---|---|
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Przykręcane |
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Masa zaczepu | 19.0 g |
Masa zaczepu | 19.0 g |
Długość po zamontowaniu | 59.0 mm |
Długość po zamontowaniu | 2.323 in |
Szerokość całkowita | 34.3 mm |
Szerokość całkowita | 1.35 in |
Całkowita długość | 59.0 mm |
Całkowita długość | 2.323 in |
Długość płytki | 34.3 mm |
Długość płytki | 1.35 in |
Grubość płyty | 3.0 mm |
Grubość płyty | 0.118 in |
Szerokość płytki | 16.3 mm |
Szerokość płytki | 0.642 in |
Długość skoku | 16.0 mm |
Długość skoku | 0.63 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 24.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.945 in |
Kolor | Brązowy |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować