10201992
1222654
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 29 | 63,1548 zł |
30 + | 45,1105 zł |
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl butadien styren / poliacetal |
---|---|
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Przykręcane |
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Masa zaczepu | 28.5 g |
Masa zaczepu | 28.5 g |
Długość po zamontowaniu | 59.5 mm |
Długość po zamontowaniu | 2.343 in |
Wysokość całkowita | 17.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.669 in |
Szerokość całkowita | 15.2 mm |
Szerokość całkowita | 0.598 in |
Całkowita długość | 59.5 mm |
Całkowita długość | 2.343 in |
Grubość płyty | 3.3 mm |
Grubość płyty | 0.13 in |
Długość skoku | 16.0 mm |
Długość skoku | 0.63 in |
Kolor | Szary |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować