10201978
1222652
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 29 | 42,383 zł |
30 + | 30,2736 zł |
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl-butadien-styren |
---|---|
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Przykręcane |
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Masa zaczepu | 42.0 g |
Masa zaczepu | 42.0 g |
Długość po zamontowaniu | 30.5 mm |
Długość po zamontowaniu | 1.201 in |
Wysokość całkowita | 16.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.63 in |
Szerokość całkowita | 75.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.953 in |
Całkowita długość | 25.0 mm |
Całkowita długość | 0.984 in |
Długość płytki | 23.0 mm |
Długość płytki | 0.906 in |
Grubość płyty | 1.4 mm |
Grubość płyty | 0.055 in |
Szerokość płytki | 12.0 mm |
Szerokość płytki | 0.472 in |
Długość skoku | 8.5 mm |
Długość skoku | 0.335 in |
Kolor | Brązowy |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować