10201954
1222650
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 49 | 19,8793 zł |
50 + | 16,5661 zł |
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl-butadien-styren |
---|---|
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Przykręcane |
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Masa zaczepu | 22.5 g |
Masa zaczepu | 22.5 g |
Długość po zamontowaniu | 30.5 mm |
Długość po zamontowaniu | 1.201 in |
Wysokość całkowita | 16.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.63 in |
Szerokość całkowita | 43.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.693 in |
Całkowita długość | 25.0 mm |
Całkowita długość | 0.984 in |
Długość płytki | 23.0 mm |
Długość płytki | 0.906 in |
Grubość płyty | 1.4 mm |
Grubość płyty | 0.055 in |
Szerokość płytki | 12.0 mm |
Szerokość płytki | 0.472 in |
Długość skoku | 15.0 mm |
Długość skoku | 0.591 in |
Kolor | Brązowy |
Kod towaru | 8302420090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować