10201947
1222649
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
2 - 19 | 22,8244 zł |
20 + | 19,0203 zł |
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl-butadien-styren |
---|---|
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Przykręcane |
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Masa zaczepu | 22.0 g |
Masa zaczepu | 22.0 g |
Długość po zamontowaniu | 43.5 mm |
Długość po zamontowaniu | 1.713 in |
Wysokość całkowita | 15.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.591 in |
Szerokość całkowita | 36.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.417 in |
Całkowita długość | 38.0 mm |
Całkowita długość | 1.496 in |
Długość płytki | 23.0 mm |
Długość płytki | 0.906 in |
Grubość płyty | 1.4 mm |
Grubość płyty | 0.055 in |
Szerokość płytki | 12.0 mm |
Szerokość płytki | 0.472 in |
Długość skoku | 15.0 mm |
Długość skoku | 0.591 in |
Kolor | Biały |
Kod towaru | 8302420090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować