10201916
1222646
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 30,6494 zł |
20 + | 25,5412 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl-butadien-styren |
---|---|
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Przykręcane |
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Masa zaczepu | 53.0 g |
Masa zaczepu | 53.0 g |
Długość po zamontowaniu | 70.0 mm |
Długość po zamontowaniu | 2.756 in |
Wysokość całkowita | 17.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.669 in |
Szerokość całkowita | 17.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.669 in |
Całkowita długość | 70.0 mm |
Całkowita długość | 2.756 in |
Długość płytki | 46.0 mm |
Długość płytki | 1.811 in |
Grubość płyty | 5.0 mm |
Grubość płyty | 0.197 in |
Szerokość płytki | 12.0 mm |
Szerokość płytki | 0.472 in |
Długość skoku | 40.0 mm |
Długość skoku | 1.575 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 34.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 1.339 in |
Kolor | Brązowy |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować