10192023
1219472
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
2 - 19 | 11,5181 zł |
20 + | 8,2272 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Polistyren |
---|---|
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Push Fit |
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Długość po zamontowaniu | 28.5 mm |
Długość po zamontowaniu | 1.122 in |
Średnica całkowita | 14.0 mm |
Średnica całkowita | 0.551 in |
Całkowita długość | 28.5 mm |
Całkowita długość | 1.122 in |
Długość skoku | 6.5 mm |
Długość skoku | 0.256 in |
Długość gwintu | 13.5 mm |
Długość gwintu | 0.531 in |
Kolor | Czarny |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować