10337127
1258269
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 67,3904 zł |
10 - 19 | 38,5088 zł |
20 + | 27,5063 zł |
Kolor | Żółty |
---|---|
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Wartość znamionowa klasy ciśnienia | 150 |
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | DN 300, ANSI 12" |
Średnica cylindra | 284.0 mm |
Średnica cylindra | 11.181 in |
Średnica zewnętrzna | 450.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 17.717 in |
Wysokość całkowita | 48.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.909 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować