10187937
1200530001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 136,9214 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szerokość podstawy | 30.0 mm |
---|---|
Szerokość podstawy | 1.181 in |
Temperatura maksymalna | 65.6 °C |
Temperatura maksymalna | 150.1 °F |
Szerokość całkowita | 30.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.181 in |
Długość rolki | 10.0 m |
Długość rolki | 32.808 ft |
Profil | Zwykłe |
Rodzaj warstwy klejącej | Uszczelka ze spienionej gumy |
Możliwość demontażu | Trwały |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Etylen-propylen-dien-monomer |
Szerokość | 30.0 mm |
Szerokość | 1.181 in |
Wysokość całkowita | 5.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.197 in |
W komplecie | 10.0 m Roll |
Całkowita długość | 10.0 m |
Całkowita długość | 32.808 ft |
Kod towaru | 3921190030 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować