10104545
51564
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8031 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Wersja | No Slot |
Wysokość | 28.4 mm |
Wysokość | 1.118 in |
Wysokość całkowita | 28.4 mm |
Wysokość całkowita | 1.118 in |
Całkowita długość | 43.7 mm |
Całkowita długość | 1.72 in |
Szerokość całkowita | 43.7 mm |
Szerokość całkowita | 1.72 in |
Szerokość paska | 28.3 mm |
Szerokość paska | 1.114 in |
Grubość | 28.4 mm |
Grubość | 1.118 in |
Szerokość | 43.6 mm |
Szerokość | 1.717 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować