10304723
551834
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 253,3583 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość całkowita | 7.5 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 0.295 in |
Całkowita długość | 20.0 m |
Całkowita długość | 65.617 ft |
Szerokość całkowita | 9.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.374 in |
Twardość | 70° Shore A |
Orientacja | Góra |
Typ | Uszczelka do szkła |
Kod towaru | 3926909790 |
W komplecie | 20.0 m roll |
Długość rolki | 20.0 m |
Długość rolki | 65.617 ft |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować