10394724
496922
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 454,2573 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Przezroczysty |
---|---|
Materiał | PET |
Typ | Zawieszka samoprzylepna |
Metoda montażu | Klej |
Liczba na rolce | 1 x 2000 Pieces |
Wysokość całkowita | 50.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.969 in |
Całkowita długość | 50.0 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Min. średnica otworu | 13.0 mm |
Min. średnica otworu | 0.512 in |
Maks. średnica otworu | 35.0 mm |
Maks. średnica otworu | 1.378 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować