10273708
493515
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
2 + | 15,841 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Śr. otworu montażowego | 2.4 mm |
---|---|
Śr. otworu montażowego | 0.094 in |
Rozstaw otworów montażowych | 28.5 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 1.122 in |
Wysokość całkowita | 27.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.063 in |
Całkowita długość | 35.0 mm |
Całkowita długość | 1.378 in |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał uchwytu | Nylon |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt transportowy |
Rodzaj mocowania | Typ 1 |
Rozmiar gwintu | M2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować