10260487
466308
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 26,1697 zł |
50 - 99 | 14,9541 zł |
100 + | 10,6815 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość podstawy | 93.4 mm |
---|---|
Długość podstawy | 3.677 in |
Rozstaw otworów montażowych | 93.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 3.661 in |
Wysokość całkowita | 35.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.378 in |
Całkowita długość | 120.0 mm |
Całkowita długość | 4.724 in |
Materiał końcówki łącznika | PA |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał uchwytu | PA |
Rodzaj uchwytu | Rygiel płaski |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt mostkowy |
Rodzaj mocowania | Zwykły otwór |
Rozmiar gwintu | M6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować