10259207
465941
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 92,5245 zł |
25 - 49 | 52,8711 zł |
50 + | 37,7651 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość podstawy | 132.0 mm |
---|---|
Długość podstawy | 5.197 in |
Szerokość podstawy | 25.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.984 in |
Rozstaw otworów montażowych | 117.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 4.606 in |
Wysokość całkowita | 50.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.969 in |
Całkowita długość | 132.0 mm |
Całkowita długość | 5.197 in |
Materiał końcówki łącznika | PA |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał uchwytu | PA |
Rodzaj uchwytu | Pręt owalny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt mostkowy |
Rodzaj mocowania | Wkładka gwintowana |
Rozmiar gwintu | M6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować