10259184
465939
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 114,3131 zł |
25 - 49 | 65,3218 zł |
50 + | 46,6584 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość podstawy | 156.0 mm |
---|---|
Długość podstawy | 6.142 in |
Szerokość podstawy | 34.0 mm |
Szerokość podstawy | 1.339 in |
Rozstaw otworów montażowych | 132.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 5.197 in |
Wysokość całkowita | 56.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.205 in |
Całkowita długość | 160.0 mm |
Całkowita długość | 6.299 in |
Materiał końcówki łącznika | PA |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał uchwytu | PA |
Rodzaj uchwytu | Pręt prostokątny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt mostkowy |
Rodzaj mocowania | Wkładka gwintowana |
Rozmiar gwintu | M8 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować