10259146
465928
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 58,123 zł |
25 - 49 | 33,2131 zł |
50 + | 23,7236 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość podstawy | 126.0 mm |
---|---|
Długość podstawy | 4.961 in |
Szerokość podstawy | 24.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.945 in |
Rozstaw otworów montażowych | 108.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 4.252 in |
Wysokość całkowita | 43.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.693 in |
Całkowita długość | 126.0 mm |
Całkowita długość | 4.961 in |
Materiał końcówki łącznika | GF PA |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał uchwytu | GF PA |
Rodzaj uchwytu | Zakrzywiony mostek |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt mostkowy |
Rodzaj mocowania | Push Fit |
Rozmiar gwintu | Non Threaded |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować