10187944
1218964
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 28,8652 zł |
Długość podstawy | 74.0 mm |
---|---|
Długość podstawy | 2.913 in |
Rozstaw otworów montażowych | 93.5 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 3.681 in |
Wysokość całkowita | 33.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.299 in |
Całkowita długość | 114.0 mm |
Całkowita długość | 4.488 in |
Kolor uchwytu | Szary |
Materiał uchwytu | GF PA |
Rodzaj uchwytu | Pręt prostokątny |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt motylkowy z osłoną |
Materiał | Technopolimer na bazie wzmocnionego poliamidu |
Rodzaj mocowania | Na śrubę |
Rozmiar gwintu | Non Threaded |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować